10SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

10SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Macaco de parafuso de máquina em aço inoxidável

Aço inoxidávelEngrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Inverted Rotating, 3.33 ton Capacidade, 24:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A

$11200.27 cada**
Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Resistência à corrosão para ambientes exigentes
  • Baixo ruído
  • Ideal para cargas altas e verticais
  • Seguro para cargas estáticas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: Inches

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 24:1
Diâmetro do parafuso 51 mm / 2,00 in
Avanço do parafuso 13 mm / 0,50 in
Diâmetro da raiz do parafuso 36 mm / 1,41 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 48
Peso 63 kg / 137,90 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Versão AISI 316 fundida
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim AISI 316
Material do parafuso AISI 304
Material da porca Bronze patenteado Nook
Material das conexões dos fixadores Série AISI 300
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 29.625 N / 6.660,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0021 N·m / 0,0190 in.-lb.
Torque máximo de entrada 14,46 N·m / 128,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 1,12 kW / 1,50 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 739 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 12.513 N / 2.813 lbf
Torque de arrasto da tara 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 914 mm/min / 36 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: